Meniu Caută

glisieră sertar 464.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

Glisieră pentru sertar din oțel inoxidabil 201 cu o capacitate de încărcare de 45 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584637

Numărul piesei producătorului:

10579244

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 576,7921 RON
5 - 9 547,953 RON
10 + 519,114 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

576,79 RON

1 x 576,7921 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 450.0 mm
Lungime extinsă 914.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 464.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 450.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Produsul 10579244 înlocuiește:

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 450.0 mm | 17.717 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in
Numărul piesei Essentra: 10282991
Numărul piesei producătorului: 497893

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne