10584651
10579268
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 723,4498 RON |
5 - 9 | 687,2821 RON |
10 + | 651,1024 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 550.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 21.654 in |
Lungime extinsă | 1103.0 mm |
Lungime extinsă | 43.425 in |
Înălțime totală | 13.0 mm |
Înălțime totală | 0.512 in |
Lățime totală | 45.4 mm |
Lățime totală | 1.787 in |
Lungime totală | 553.0 mm |
Lungime totală | 21.772 in |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Capacitate portantă | 45.0 kg |
Lungime | 550.0 mm |
Lungime | 21.654 in |
Direcția cursei de alunecare | Extinderea completă |
Tip montare | Screw Mount |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.