Meniu Caută

glisieră sertar 650.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

Glisieră pentru sertar din oțel ioxidabil 201 cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584675

Numărul piesei producătorului:

10579282

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 872,4394 RON
5 - 9 828,824 RON
10 + 785,1967 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

872,44 RON

1 x 872,4394 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 650.0 mm
Lungime extinsă 1300.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 650.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 650.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579282 înlocuiește:

glisieră sertar 1300.0 mm 45.0 mm Oțel inoxidabil
Numărul piesei Essentra: 10283035
Numărul piesei producătorului: 497897

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne