Meniu Caută

glisieră sertar 600.0 mm 35.8 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 20 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584705

Numărul piesei producătorului:

10579312

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 114,202 RON
5 - 9 108,4913 RON
10 + 102,7806 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

114,20 RON

1 x 114,202 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 300.0 mm
Lungime extinsă 600.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.8 mm
Lungime totală 600.0 mm
Capacitate portantă 25.0 kg
Lungime 300.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579312 înlocuiește:

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 306.0 mm | 12.047 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in
Numărul piesei Essentra: 10283066
Numărul piesei producătorului: 497900

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne