Meniu Caută

glisieră sertar 700.0 mm 35.8 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 20 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584712

Numărul piesei producătorului:

10579329

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 138,1988 RON
5 - 9 131,2864 RON
10 + 124,386 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

138,20 RON

1 x 138,1988 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 350.0 mm
Lungime extinsă 700.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.8 mm
Lungime totală 700.0 mm
Capacitate portantă 25.0 kg
Lungime 350.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne