10584729
10579336
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 158,6859 RON |
5 - 9 | 150,7504 RON |
10 + | 142,815 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 400.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 15.748 in |
Lungime extinsă | 800.0 mm |
Lungime extinsă | 31.496 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 35.8 mm |
Lățime totală | 1.409 in |
Lungime totală | 800.0 mm |
Lungime totală | 31.496 in |
Capacitate portantă | 25.0 kg |
Capacitate portantă | 25.0 kg |
Lungime | 400.0 mm |
Lungime | 15.748 in |
Direcția cursei de alunecare | Extinderea completă |
Tip montare | Screw Mount |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.