Meniu Caută

glisieră sertar 900.0 mm 35.8 mm Oțel placat cu zinc

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 20 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584736

Numărul piesei producătorului:

10579343

176 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 168,5131 RON
5 - 9 160,0779 RON
10 + 136,4975 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

168,51 RON

1 x 168,5131 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 450.0 mm
Lungime extinsă 900.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.8 mm
Lungime totală 900.0 mm
Capacitate portantă 25.0 kg
Lungime 450.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Screw Mount
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579343 înlocuiește:

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 450.0 mm | 17.717 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in
Numărul piesei Essentra: 10283097
Numărul piesei producătorului: 497903

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne