Meniu Caută

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 300.0 mm | 11.811 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in

Glisierele pentru sertare industriale au deconectare frontală și deschidere maximă, fiind furnizate în perechi.
Numărul piesei Essentra:

10282960

Numărul piesei producătorului:

497890

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 45.0 mm
Lungime totală 300.0 mm
Cursă alunecare 300.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Metodă de deconectare Deconectare frontală
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Tip montare
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne