Meniu Caută

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 350.0 mm | 13.78 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in

Glisierele pentru sertare industriale au deconectare frontală și deschidere maximă, fiind furnizate în perechi.
Numărul piesei Essentra:

10283073

Numărul piesei producătorului:

497901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.0 mm
Lungime totală 350.0 mm
Cursă alunecare 255.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Metodă de deconectare Deconectare frontală
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Tip montare
Material complet Oțel placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne