Meniu Caută

glisieră sertar 695.0 mm 35.0 mm Oțel

Glisierele pentru sertare industriale au deconectare frontală și deschidere maximă, fiind furnizate în perechi.
Numărul piesei Essentra:

10283080

Numărul piesei producătorului:

497902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 400.0 mm
Lungime extinsă 695.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.0 mm
Lungime totală 695.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 400.0 mm
Cursă alunecare 295.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne