Meniu Caută

glisieră sertar 681.0 mm 35.0 mm Oțel

Glisierele pentru sertare de sarcină ușoară sunt ideale pentru utilizare la truse de scule, accesorii de depozitare și mobilier de laborator.
Numărul piesei Essentra:

10148198

Numărul piesei producătorului:

AI-0416

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 242,15 RON
6 + 108,20 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

242,15 RON

1 x 242,15 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 400.0 mm
Lungime extinsă 681.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.0 mm
Lungime totală 681.0 mm
Capacitate portantă 34.0 kg
Lungime 400.0 mm
Cursă alunecare 281.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne