Meniu Caută

glisieră sertar 781.0 mm 35.0 mm Oțel

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numărul piesei Essentra:

10148204

Numărul piesei producătorului:

AI-0418

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 245,9206 RON
6 + 109,884 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

245,92 RON

1 x 245,9206 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 450.0 mm
Lungime extinsă 781.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 35.0 mm
Lungime totală 781.0 mm
Capacitate portantă 34.0 kg
Lungime 450.0 mm
Cursă alunecare 331.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Material complet Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne