Meniu Caută

glisieră sertar 707.0 mm 26.3 mm Oțel

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numărul piesei Essentra:

10148235

Numărul piesei producătorului:

AI-0614

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 428,4617 RON
10 + 638,4114 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 428,46 RON

1 x 1 428,4617 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 350.0 mm
Lungime extinsă 707.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 26.3 mm
Lungime totală 707.0 mm
Capacitate portantă 34.0 kg
Lungime 350.0 mm
Cursă alunecare 357.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Material complet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne