Meniu Caută

glisieră sertar 806.0 mm 26.3 mm Oțel

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numărul piesei Essentra:

10148242

Numărul piesei producătorului:

AI-0616

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 1 488,3708 RON
6 + 665,1637 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 488,37 RON

1 x 1 488,3708 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 400.0 mm
Lungime extinsă 806.0 mm
Înălțime totală 12.7 mm
Lățime totală 26.3 mm
Lungime totală 806.0 mm
Capacitate portantă 31.8 kg
Lungime 400.0 mm
Cursă alunecare 406.0 mm
Direcția cursei de alunecare Sens unic
Caracteristici speciale Se comercializează în perechi
Material complet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne