10148259
AI-0620
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 611,2613 RON |
10 + | 720,1057 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 500.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 19.685 in |
Lungime extinsă | 1005.0 mm |
Lungime extinsă | 39.567 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 26.3 mm |
Lățime totală | 1.035 in |
Lungime totală | 1005.0 mm |
Lungime totală | 39.567 in |
Capacitate portantă | 28.6 kg |
Capacitate portantă | 28.6 kg |
Lungime | 500.0 mm |
Lungime | 19.685 in |
Cursă alunecare | 505.0 mm |
Cursă alunecare | 19.882 in |
Direcția cursei de alunecare | Sens unic |
Caracteristici speciale | Se comercializează în perechi |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.