10148273
AI-0720
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 5 | 943,7427 RON |
6 + | 421,7787 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 508.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 20 in |
Lungime extinsă | 889.0 mm |
Lungime extinsă | 35 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 35.0 mm |
Lățime totală | 1.378 in |
Lungime totală | 889.0 mm |
Lungime totală | 35 in |
Capacitate portantă | 37.2 kg |
Capacitate portantă | 37.2 kg |
Lungime | 508.0 mm |
Lungime | 20 in |
Cursă alunecare | 381.0 mm |
Cursă alunecare | 15 in |
Direcția cursei de alunecare | Sens unic |
Caracteristici speciale | Se comercializează în perechi |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.