Meniu Caută

Glisiere pentru sertare

În stoc

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime închis Lungime extinsă Lungime totală Material Capacitate portantă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Oțel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
135,2006 RON - 150,215 RON 55 În stoc
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
237,3031 RON - 263,6793 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
378,3335 RON - 420,3665 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
883,0518 RON - 981,1687 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
445,9576 RON - 495,5097 RON 2 În stoc
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
701,2614 RON - 779,1766 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
175,7466 RON - 216,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Oțel placat cu zinc
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
106,2426 RON - 118,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
171,8324 RON - 190,9275 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
411,6458 RON - 457,379 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
785,1967 RON - 872,4394 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
124,386 RON - 138,1987 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Oțel placat cu zinc
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
136,4975 RON - 168,513 RON 176 În stoc
450.0 mm
900.0 mm
900.0 mm
Oțel placat cu zinc
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
167,9419 RON - 207,3338 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Oțel placat cu zinc
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
111,7273 RON - 124,1362 RON 41 În stoc
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
164,8487 RON - 183,1586 RON 5 În stoc
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
260,6099 RON - 289,5679 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
651,1024 RON - 723,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
327,6511 RON - 364,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • din 3
glisieră sertar 360.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

10584514

Interval de preț
150,215 RON - 135,2006 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    710.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    360.0 mm
glisieră sertar 408.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

10584620

Interval de preț
495,5097 RON - 445,9576 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    808.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    408.0 mm
glisieră sertar 900.0 mm 35.8 mm Oțel placat cu zinc

10584736

Interval de preț
168,513 RON - 136,4975 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    900.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    900.0 mm
glisieră sertar 305.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

10584507

Interval de preț
124,1362 RON - 111,7273 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    300.0 mm
  • Lungime extinsă
    605.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    305.0 mm
glisieră sertar 464.0 mm 45.4 mm Oțel placat cu zinc

10584538

Interval de preț
183,1586 RON - 164,8487 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    914.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    464.0 mm