Meniu Caută

Rotund Inserție tub Gri LDPE

Inserție rotundă standard, cu nervuri, pentru o potrivire ușoară și bună. De culoare gri cu un finisaj erodat. Realizate din polietilenă cu densitate mică (LDPE).
Numărul piesei Essentra:

10183250

Numărul piesei producătorului:

085020062003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,1131 RON
500 - 999 0,7899 RON
1000 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

111,31 RON

100 x 1,1131 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 20.0 mm
Înălțime 17.0 mm
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Gri
Finalizare Erodat
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne