Meniu Caută

Inserție tub Dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm Negru

Inserție unghiulară metrică, care este dreptunghiulară. Asamblare ușoară datorită corpului cu nervuri. Durabile şi rezistente în timp. Perfecte pentru capetele de tuburi de pe suprafețe nenetede și pentru tuburi ce întâlnesc suprafețele în unghi. Fabricate din polietilenă neagră (PE).
Numărul piesei Essentra:

10070994

Numărul piesei producătorului:

10450

2250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 3,3167 RON
2500 + 1,2483 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

829,18 RON

250 x 3,3167 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă
Formă Dreptunghiular
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne