Meniu Caută

Inserție tub Dreptunghiular 40.0 mm 20.0 mm Negru

Inserție unghiulară metrică, care este dreptunghiulară. Asamblare ușoară datorită corpului cu nervuri. Durabile şi rezistente în timp. Perfecte pentru capetele de tuburi de pe suprafețe nenetede și pentru tuburi ce întâlnesc suprafețele în unghi. Fabricate din polietilenă neagră (PE).
Numărul piesei Essentra:

10071007

Numărul piesei producătorului:

10451

1242 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 3,5511 RON
1250 + 1,489 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

443,89 RON

125 x 3,5511 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă
Formă Dreptunghiular
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne