Meniu Caută

Rotund Inserție tub Negru PE

Această inserție tub rotundă este fabricată din LDPE negru și are o bază înclinată, făcând-o ideală pentru utilizare pe suprafețe neuniforme. Cu nervuri pentru a facilita inserția și reținerea.
Numărul piesei Essentra:

10073872

Numărul piesei producătorului:

110356

3765 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,897 RON
4000 + 0,6407 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

358,80 RON

400 x 0,897 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 19.1 mm
Material complet bază Polietilenă
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne