Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 20.0 mm Negru PE

Metric cu un finisaj texturat. Inserție bombată care are formă rotundă. Fabricate din polietilenă neagră (PE). Conferă un finisaj atractiv produselor tubulare de calitate superioară.
Numărul piesei Essentra:

10079782

Numărul piesei producătorului:

111559

2750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,9981 RON
2500 + 0,5632 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

249,53 RON

250 x 0,9981 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă
Material complet Polietilenă
Formă Convex
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne