Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 35.0 mm Negru PE

Metric cu un finisaj texturat. Inserție bombată care are formă rotundă. Fabricate din polietilenă neagră (PE). Conferă un finisaj atractiv produselor tubulare de calitate superioară.
Numărul piesei Essentra:

10079812

Numărul piesei producătorului:

111562

384 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,7219 RON
1000 + 1,1237 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

372,19 RON

100 x 3,7219 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă
Material complet Polietilenă
Formă Convex
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne