Meniu Caută

Inserție tub Rotund 32.0 mm Albastru

Inserție rotundă standard, albastră, cu nervuri, pentru o potrivire ușoară și bună. Prezintă un cap erodat. Realizate din polietilenă cu densitate mică (LDPE). Ideal pentru echipamente educaționale sau de joacă.
Numărul piesei Essentra:

10081716

Numărul piesei producătorului:

111910

139 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,2689 RON
1000 + 1,0181 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

126,89 RON

100 x 1,2689 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Material complet Polietilenă de densitate mică
Formă Rotund
Culoare Albastru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne