Meniu Caută

Inserție tub Dreptunghiular 30.0 mm 15.0 mm Negru

Inserție dreptunghiulară metrică înclinată din polietilenă (PE) neagră. Asamblare ușoară datorită corpului cu nervuri, care oferă și o fixare sigură. Durabile şi rezistente în timp. Perfecte pentru capetele de tuburi de pe suprafețe nenetede și pentru tuburi ce întâlnesc suprafețele în unghi.
Numărul piesei Essentra:

10246757

Numărul piesei producătorului:

460771

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,4965 RON
1000 + 2,4975 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

349,65 RON

100 x 3,4965 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă
Formă Dreptunghiular
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne