Meniu Caută

Inserare prin împingere 25.0 mm 22.0 mm Nailon Negru

Inserție pentru articulare cu bază de poliamidă (PA), ideală cele mai multe suprafețe. Corpul este și el realizat din PA negru.
Numărul piesei Essentra:

10255254

Numărul piesei producătorului:

463839

6300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 9,9286 RON
1000 + 4,5048 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

992,86 RON

100 x 9,9286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Poliamidă
Material complet Nailon
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne