Meniu Caută

Inserare prin împingere 25.0 mm 25.0 mm Nailon Negru

Inserție pentru articulare cu bază de poliamidă (PA), ideală cele mai multe suprafețe. Corpul este și el realizat din PA negru.
Numărul piesei Essentra:

10379165

Numărul piesei producătorului:

463841

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 10,9456 RON
800 + 4,9644 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

875,65 RON

80 x 10,9456 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Poliamidă
Material complet Nailon
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Produsul 463841 înlocuiește:

Numărul piesei Essentra: 10457931
Numărul piesei producătorului: 465562

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne