Meniu Caută

Rotund Inserare prin împingere Negru Nailon

Inserție înclinată din nailon negru, de formă rotundă.
Numărul piesei Essentra:

10379202

Numărul piesei producătorului:

463846

650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
65 - 649 14,0441 RON
650 - 1299 6,3769 RON
1300 + 6,2406 RON
Ambalaj standard: 650

Comandă în multiplu de 65

Preț total:

912,87 RON

65 x 14,0441 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 30.0 mm
Înălțime 22.0 mm
Material complet bază Nailon
Material complet Nailon
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne