Meniu Caută

Inserare prin împingere 19.0 mm 30.0 mm Nailon Negru

Inserție înclinată rotundă din nailon negru cu bază din pâslă.
Numărul piesei Essentra:

10379233

Numărul piesei producătorului:

463852

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 11,9711 RON
1000 + 5,4296 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 197,11 RON

100 x 11,9711 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Pâslă
Material complet Nailon
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne