Meniu Caută

Inserare prin împingere 28.0 mm 30.0 mm Nailon Negru

Inserție înclinată rotundă din nailon negru cu bază din pâslă.
Numărul piesei Essentra:

10379264

Numărul piesei producătorului:

463856

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 14,381 RON
600 + 6,5119 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

862,86 RON

60 x 14,381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Pâslă
Material complet Nailon
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne