Meniu Caută

Inserare prin împingere 25.0 mm 25.0 mm Oțel/PA Negru

Picior de glisare pentru articulare cu bază de oțel, ideal pentru podele mochetate. Corp din poliamidă (PA) neagră cu o bază din oțel placat cu nichel.
Numărul piesei Essentra:

10379295

Numărul piesei producătorului:

463860

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 12,3431 RON
1000 + 5,5885 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 234,31 RON

100 x 12,3431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Oțel
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne