Meniu Caută

Inserare prin împingere 30.0 mm 20.0 mm Nailon Negru

Inserție dreptunghiulară înclinată, realizată din oțel negru.
Numărul piesei Essentra:

10379325

Numărul piesei producătorului:

463863

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 11,556 RON
1000 + 5,2471 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 155,60 RON

100 x 11,556 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Oțel
Material complet Nailon
Formă Dreptunghiular
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne