Meniu Caută

Inserare prin împingere 30.0 mm 25.0 mm PA; Oțel inoxidabil Negru

Picior de glisare pentru articulare cu bază de oțel, ideal pentru podele mochetate. Corp din poliamidă (PA) neagră cu o bază din oțel placat cu nichel.
Numărul piesei Essentra:

10255308

Numărul piesei producătorului:

463865

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 12,3801 RON
800 + 5,6232 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

990,41 RON

80 x 12,3801 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Poliamidă 6; Oțel inoxidabil
Material complet Poliamidă 6; Oțel inoxidabil
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne