Meniu Caută

Inserare prin împingere 20.0 mm PA; pâslă Negru

Glisiera din pâslă este realizată din poliamidă neagră (PA) cu o bază din pâslă. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn.
Numărul piesei Essentra:

10255322

Numărul piesei producătorului:

463875

912 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 3,5033 RON
3500 + 2,5023 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

1 226,16 RON

350 x 3,5033 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Pâslă
Material complet Poliamidă; Pâslă
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Mată
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne