Meniu Caută

Inserție tub Pătrat 25.0 mm 25.0 mm Crom

Inserții pătrate cromate cu bază din polietilenă (PE) neagră. Conferă un finisaj frumos, lustruit. Corpul este striat, pentru o montare facilă și o prindere precisă. Pentru o grosime de perete de 1,0 - 2,0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10256992

Numărul piesei producătorului:

465343

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,1809 RON
1000 + 1,4923 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

518,09 RON

100 x 5,1809 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă
Formă Pătrat
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne