Meniu Caută

Inserare prin împingere 25.0 mm 1.5 mm Natural Oțel

Glisor inserție înclinată cu arc - rotund - prezintă un glisor pivotant cu inserție arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă care oferă un picior frumos de finisaj pentru mobilă. Bază din oțel
Numărul piesei Essentra:

10302903

Numărul piesei producătorului:

551565

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 10,5154 RON
200 - 599 3,587 RON
600 + 2,9161 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

210,31 RON

20 x 10,5154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 25.0 mm
Înălțime 26.0 mm
Material complet bază Oțel
Material complet Oțel
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne