Meniu Caută

Inserare prin împingere 22.0 mm Oțel Natural

Glisor inserție arc - Rotund - prezintă un glisor pivotant cu inserție arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă care oferă un picior frumos de finisaj pentru mobilă. Bază din oțel
Numărul piesei Essentra:

10302941

Numărul piesei producătorului:

551589

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 9,9569 RON
200 - 599 3,3953 RON
600 + 2,7656 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

199,14 RON

20 x 9,9569 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Oțel
Material complet Oțel
Formă Rotund
Culoare Natural
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Da
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne