Meniu Caută

Inserare prin împingere 23.4 mm Negru Oțel; Nailon

Glisieră fixă cu inserție cu arc din poliamidă (PA) cu bază de oțel. Glisor oscilant cu inserție cu arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Culoarea bazei este neagră.
Numărul piesei Essentra:

10302989

Numărul piesei producătorului:

551602

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,2283 RON
200 - 999 2,1221 RON
1000 + 1,725 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

124,57 RON

20 x 6,2283 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Poliamidă&oțel inoxidabil
Material complet Oțel; Nailon
Formă Rotund
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Da
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne