Meniu Caută

Inserare prin împingere 31.0 mm Alb Nailon;Oțel

Glisor oscilant cu inserție rotundă cu arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Are bază din poliamidă (PA).
Numărul piesei Essentra:

10303023

Numărul piesei producătorului:

551617

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,1439 RON
200 + 3,8334 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

222,88 RON

20 x 11,1439 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Poliamidă
Material complet Poliamidă
Formă Rotund
Culoare Alb
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Da
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne