Meniu Caută

Rotund Inserare prin împingere Natural Oțel

Glisor înclinat cu fixare prin împingere pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Articulație cu bilă și soclu pentru acțiune de înclinare, cu capac pentru capăt de tub, pentru un finisaj ordonat.
Numărul piesei Essentra:

10303092

Numărul piesei producătorului:

551629

190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,1299 RON
200 - 399 5,4216 RON
400 + 4,4085 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

222,60 RON

20 x 11,1299 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 16.0 mm
Înălțime 33.0 mm
Material complet bază Oțel
Material complet Oțel
Culoare Natural
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Da
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne