Meniu Caută

Pătrat Inserare prin împingere Negru ABS

Inserția glisantă pătrată lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 16 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10171240

Numărul piesei producătorului:

SIG1245A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
280 - 2799 0,7501 RON
2800 + 0,5358 RON
Ambalaj standard: 2800

Comandă în multiplu de 280

Preț total:

210,03 RON

280 x 0,7501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 25.4 mm
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne