Meniu Caută

Pătrat Inserare prin împingere Negru ABS

Inserția glisantă pătrată lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 18 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10171356

Numărul piesei producătorului:

SIG1300A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
180 - 1799 1,2038 RON
1800 + 0,8599 RON
Ambalaj standard: 1800

Comandă în multiplu de 180

Preț total:

216,68 RON

180 x 1,2038 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 31.8 mm
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne