Meniu Caută

Inserare prin împingere 14.0 2.1 mm ABS Negru

Inserția glisantă pătrată lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 14 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10171448

Numărul piesei producătorului:

SIG1345A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,17 RON
1000 + 1,3964 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

317,00 RON

100 x 3,17 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Formă Pătrat
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne