Meniu Caută

Pătrat Inserare prin împingere Negru ABS

Inserția glisantă pătrată lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 11 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10171462

Numărul piesei producătorului:

SIG1353C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,3472 RON
1000 + 1,6765 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

234,72 RON

100 x 2,3472 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 50.8 mm
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Dinți metalici Nu
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne