Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Calibru tub compatibil OD WT Cumpără
0,5996 RON - 0,8395 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
12
25.4 mm
2.8 mm
0,6705 RON - 0,9387 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
19
25.4 mm
1.1 mm
1,0334 RON - 1,4468 RON 2450 În stoc
Negru
ABS
11
31.8 mm
3.0 mm
0,5873 RON - 0,8223 RON 2600 În stoc
Negru
ABS
14
15.9 mm
2.1 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
13
19.1 mm
2.4 mm
0,5363 RON - 0,7508 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
22
19.1 mm
0.7 mm
1,25 RON - 2,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
20
28.7 mm
0.9 mm
1,0185 RON - 2,3041 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
16
34.9 mm
1.7 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
12.7 mm
0.9 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
13
15.9 mm
2.4 mm
0,532 RON - 0,7449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
22
15.9 mm
0.7 mm
0,7137 RON - 0,9992 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
25.4 mm
1.2 mm
0,59 RON - 1,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
21
12.7 mm
0.8 mm
0,5055 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
19.1 mm
0.9 mm
0,5559 RON - 0,7783 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
22.2 mm
0.9 mm
1,0185 RON - 2,3041 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
34.9 mm
1.2 mm
0,5572 RON - 1,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
12.7 mm
1.2 mm
0,642 RON - 1,4523 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
12
15.9 mm
2.8 mm
0,5736 RON - 1,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
15.9 mm
0.9 mm
0,6749 RON - 1,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
19
19.1 mm
1.1 mm
  • din 5
Rotund Glisor rotund Negru ABS

10165560

Interval de preț
1,4468 RON - 1,0334 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Calibru tub compatibil
    11
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund ABS 0.625 in 14

10165164

Interval de preț
0,8223 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Calibru tub compatibil
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru