Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Calibru tub compatibil OD WT Cumpără
0,6866 RON - 0,9613 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
16
15.9 mm
1.7 mm
0,5736 RON - 1,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
15.9 mm
0.9 mm
0,4024 RON - 0,9105 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
17
15.9 mm
1.5 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
13
19.1 mm
2.4 mm
0,6245 RON - 1,2415 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
17
19.1 mm
1.5 mm
0,5363 RON - 0,7508 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
22
19.1 mm
0.7 mm
0,6996 RON - 1,578 RON 7000 În stoc
Negru
HDPE
19
14.3 mm
1.1 mm
0,642 RON - 1,4523 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
12
15.9 mm
2.8 mm
1,0705 RON - 2,4298 RON 4980 În stoc
Negru
Nailon
17
19.2 mm
1.5 mm
0,5996 RON - 0,8395 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
12
25.4 mm
2.8 mm
0,8803 RON - 1,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
14
19.1 mm
2.1 mm
0,6749 RON - 1,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
19
19.1 mm
1.1 mm
1,1609 RON - 2,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
16
25.4 mm
1.7 mm
0,5873 RON - 0,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
25.4 mm
0.9 mm
0,7131 RON - 0,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
28.6 mm
1.2 mm
0,6263 RON - 0,8769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
16
25.4 mm
1.7 mm
0,8689 RON - 1,2164 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
14
22.2 mm
2.1 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
12.7 mm
0.9 mm
0,7092 RON - 1,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Butirat
17
15.9 mm
1.5 mm
0,532 RON - 0,7449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
22
15.9 mm
0.7 mm
  • din 5
Rotund Glisor rotund Negru HDPE

10165102

Interval de preț
1,578 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibru tub compatibil
    19
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund Negru Nailon

10165362

Interval de preț
2,4298 RON - 1,0705 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Calibru tub compatibil
    17
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru