Meniu Caută

Inserare prin împingere 31.0 mm 1.2 mm Natural Oțel

Glisor oscilant cu inserție rotundă cu arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Cu opțiunea cu bază de nailon sau oțel.
Numărul piesei Essentra:

10435915

Numărul piesei producătorului:

551621

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 399 4,0872 RON
400 + 3,3259 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

817,44 RON

200 x 4,0872 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.0 mm
d1 31.0 mm
H 15.8 mm
h1 8.7 mm
Calibru tub compatibil 1.2
Material Oțel
Material bază Oțel
Culoare Natural
Dinți metalici Da
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne