Meniu Caută

Glisor rotund - Standard Rotund 31.0 mm 19.0 mm Natural Oțel

Glisor înclinat cu fixare prin împingere pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Articulație cu bilă și soclu pentru acțiune de înclinare, cu capac pentru capăt de tub, pentru un finisaj ordonat.
Numărul piesei Essentra:

10435939

Numărul piesei producătorului:

551625

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 399 3,7532 RON
400 + 3,0454 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

750,64 RON

200 x 3,7532 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon;Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne