20215521
20215521
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 8,1358 RON |
50 - 99 | 6,4887 RON |
100 - 199 | 6,0893 RON |
200 - 499 | 5,69 RON |
500 + | 5,2907 RON |
Dimensiunea capului | 4x8 |
---|---|
Mână filet | Mana dreapta |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 4.0 |
l1 ±0.5 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 8.0 |
l2 ±0.5 | 21.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.0 |
w1 tol. B13 | 4.0 |
w2 | 4.0 |
w3 tol. h11 | 8.0 |
w4 | 8.0 |
Greutate g | 5.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.