Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M12 12x48 48.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215682

Numărul piesei producătorului:

20215682

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 41,6773 RON
50 - 99 33,3419 RON
100 - 199 31,2455 RON
200 - 499 29,199 RON
500 + 27,1027 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

41,68 RON

1 x 41,6773 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x48
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Greutate g 175.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne